Lampada di segnalazione a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

141461

Codice componente
141461
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore custodia Cromatura Colore Rosso|Verde Attacco (componenti) Cavo con estremità aperta
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED Riflettore incorporato|multicolore Proprietà dei materiali brillante Temperatura max(°C) 75
Temperatura min(°C) -20 Tipi di montaggio (LED) Vite Corrente di esercizio(mA) 30
Tensione di esercizio(V DC) 24 Tipo prodotto Spia luminosa a LED (multicolore) Diametro di centraggio(mm) 6
Conformità a RoHS Tipo BD-0608 24 V Lunghezza d'onda(nm) 700|565

Si trova sulla pagina di Lampada di segnalazione a LED, il codice articolo è il seguente: 141461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 141461.

Supporto tecnico