Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2CDS273001R0164
Codice componente
|
---|
2CDS273001R0164 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Classe di isolamento | Modello (accessori per fusibili) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 52.5 | 69 | - | II | - | 16 | 230 | - | 3 | 230 - 400 | - | C | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore |
---|
Si trova sulla pagina di Interruttore, il codice articolo è il seguente: 2CDS273001R0164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2CDS273001R0164.
Configura
Proprietà di base
Colore
Modello (accessori per fusibili)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Conformità a RoHS
Tipo
Tipo (varie)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classe di isolamento
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V)
Caratteristiche di disinnesto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2CDE103001R1901 |
2CDS251001R0024 |
2CDS251001R0044 |
2CDS251001R0064 |
2CDS251001R0065 |
2CDS251001R0104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Classe di isolamento | Modello (accessori per fusibili) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Tipo | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 95 | 85 | - | - | - | 63 | 230 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 2 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 4 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1 fasi | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.03 € | 1 | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - |