Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2CDS251002R0165
Codice componente
|
---|
2CDS251002R0165 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Classe di isolamento | Modello (accessori per fusibili) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | 3 giorni | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6kA | - | 16 A | 1 pin |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Colore
Classe di isolamento
Modello (accessori per fusibili)
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio(V)
Conformità a RoHS
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V AC)
Caratteristiche di disinnesto
Tipo
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali