Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5SH1161 |
5SH1221 |
5SH123 |
5SH1231 |
5SH4100 |
5SH4116 |
5SH4163 |
5SH4317 |
5SH4363 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Misura | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | DIII | 63 | - | 750 | - | - | Ja | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | DII | 25 | - | 500 | - | - | Ja | - | - | Con foro di prova | ||
1.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | DIII | 63 | - | 500 | - | - | Ja | - | - | Con foro di prova | ||
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | DIII | 63 | - | 500 | - | - | Ja | - | - | Con foro di prova | ||
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Bianco | - | D03 | 100 | 400 | - | 44 | 37 | Ja | D03 | - | - | ||
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | D01 | 16 | 400 | - | - | - | - | D01 | Materiale isolante per tappo a vite D01 con foro di prova | - | ||
0.76 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | D02 | 63 | 400 | - | - | - | - | D02 | Tappo a vite D02 con verificatore isolante | - | |||
0.71 € | 1 | 3 giorni | Bianco | D01 | D01 | 16 | 400 | - | - | - | - | D01 | Tappo a vite in ceramica D01 con foro di ispezione | - | |||
2.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | - | D02 | 63 | 400 | - | - | - | - | D02 | Tappo a vite in ceramica D02 senza blocco di prova. sigillabile | - |
Loading...
Tipo prodotto | Tappo a vite |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Dimensione fusibile
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Misura
Tipo
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali