Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SL4108-8
Codice componente
|
---|
5SL4108-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Corrente differenziale nominale (A) | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Classe operativa | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore |
---|
Si trova sulla pagina di Interruttore, il codice articolo è il seguente: 5SL4108-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SL4108-8.
Configura
Proprietà di base
Corrente differenziale nominale(A)
Dimensione fusibile
Tensione nominale (dettagli)(V)
Classe operativa
Tensione di esercizio(V AC)
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento
Capacità di spegnimento(kA)
Tipo
Tipo (varie)
Tipo
Colore
Compatibile con (dettagli)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche di disinnesto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5SG71338BA25 |
5SG71338BA35 |
5SG71338BA50 |
5SL4110-7 |
5SL4110-8 |
5SL4113-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Compatibile con (dettagli) | Corrente differenziale nominale (A) | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Classe operativa | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
93.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
89.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |
35.52 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - |