Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SG76110KK06
Codice componente
|
---|
5SG76110KK06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Corrente differenziale nominale (A) | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Classe operativa | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.48 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 97 giorni | - | - | - | D01 | 6 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore |
---|
Si trova sulla pagina di Interruttore, il codice articolo è il seguente: 5SG76110KK06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SG76110KK06.
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Corrente differenziale nominale(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Classe operativa
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Caratteristiche di disinnesto
Capacità di spegnimento
Capacità di spegnimento(kA)
Tipo
Tipo (varie)
Tipo
Dimensione fusibile
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5SG71338BA25 |
5SG71338BA35 |
5SG71338BA50 |
5SG76110KK10 |
5SG76110KK16 |
5SG76210KK16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Compatibile con (dettagli) | Corrente differenziale nominale (A) | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Classe operativa | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
93.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
89.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
153.41 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D01 | 10 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | ||
44.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Ja | - | - | - | - |