Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SU1354-7KK10
Codice componente
|
---|
5SU1354-7KK10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | C | - | - | 10 | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Tipo prodotto | RCBO |
---|
Si trova sulla pagina di RCBO, il codice articolo è il seguente: 5SU1354-7KK10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SU1354-7KK10.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V)
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento
Tipo
Tipo
Colore
Corrente differenziale nominale(A)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V AC)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche di disinnesto
Capacità di spegnimento(kA)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5SU1154-6KK16 |
5SU1154-7KK10 |
5SU13246FA06 |
5SU1354-7KK13 |
5SU1354-7KK16 |
5SU1354-7KK20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.04 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0.01 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | B | - | - | 10 | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
136.55 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | - | 0.01 | 10 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
147.48 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | - | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 54 | B | Ja | 10 | - | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
107.55 € | 1 | 42 giorni | - | 0.03 | 13 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
52.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | - | 230 | 77 | 36 | C | - | - | 10 | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
125.63 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | - | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | - | 70 | 36 | C | - | 10 | - | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo |