Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SV13167KK04
Codice componente
|
---|
5SV13167KK04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Capacità di spegnimento (kA) | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 0.03 | 4 | 230 | 230 | 2 | 230 | - | 70 | 18 | C | - | 6 | - | - | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Tipo prodotto | RCBO |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione di esercizio(V AC)
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento(kA)
Tipo
Tipo
Corrente differenziale nominale(A)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche di disinnesto
Capacità di spegnimento
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali