Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SG5693
Codice componente
|
---|
5SG5693 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Numero di pin | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Misura | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 60 | 41 | 80.8 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Presa in ceramica con coperchio |
Loading...
Si trova sulla pagina di Portafusibili DIAZED, il codice articolo è il seguente: 5SG5693.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SG5693.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V AC)
Tipo
Colore
Dimensione fusibile
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di pin
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Conformità a RoHS
Misura
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5SF5268 |
5SF6215 |
5SF6220 |
5SG5701 |
5SG6206 |
5SG6207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Dimensione fusibile | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Numero di pin | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Misura | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIII | 63 | - | 500 | - | 150 | 55 | 80 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Base DIAZED | ||
36.13 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Presa SR60 | |
96.12 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | Portafusibili DIAZED | Ja | - | Basi di montaggio DIII | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Con protezione da contatto in conformità a BGV A3 | ||
67.43 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Bianco | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 27 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Per sistema di barre di distribuzione 8US da 60 mm | |
76.45 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 36 | Portafusibili NEOZED | Ja | D02 | Per sistema di barre di distribuzione 8US da 60 mm |