Puntalino per doppio filo 87310 Klauke 2 x 2,5 mm² x 10 mm parzialmente isolato blu 100【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

87310

Codice componente
87310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 18.5 Conforming wire size(AWG) 13 Insulation material Polipropilene
Colore Blu Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 2 x 2,5 mm² x 10 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 2 x 2.5
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 87310 N. di fili 2
Tipo prodotto Puntalino per doppio filo Lunghezza guaina(mm) 10 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 87310

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo 87310 Klauke 2 x 2,5 mm² x 10 mm parzialmente isolato blu 100, il codice articolo è il seguente: 87310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87310.

Supporto tecnico