Puntalino per doppio filo 8718 Klauke 2 x 1 mm² x 8 mm parzialmente isolato rosso 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8718

Codice componente
8718
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.11 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 15 Conforming wire size(AWG) 17 Insulation material Polipropilene
Colore Rosso Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 2 x 1 mm² x 8 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 1 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 2 x 1
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 8718 N. di fili 2
Tipo prodotto Puntalino per doppio filo Lunghezza guaina(mm) 8 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 8718

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo 8718 Klauke 2 x 1 mm² x 8 mm parzialmente isolato rosso 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 8718.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8718.

Supporto tecnico