Puntalino 17312 Klauke 1 x 2,50 mm² x 12 mm parzialmente isolato grigio 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17312

Codice componente
17312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.36 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 19 Conforming wire size(AWG) 14 Insulation material Polipropilene
Colore Grigio Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese FR
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 2,50 mm² x 12 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 2.5 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 2.50
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 17312 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 12 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 17312

Si trova sulla pagina di Puntalino 17312 Klauke 1 x 2,50 mm² x 12 mm parzialmente isolato grigio 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 17312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17312.

Supporto tecnico