Puntalino 1698 Klauke 1 x 0,50 mm² x 8 mm parzialmente isolato bianco 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1698

Codice componente
1698
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.48 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 13 Conforming wire size(AWG) 22 Insulation material Polipropilene
Colore Bianco Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 0,50 mm² x 8 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.5 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 0.50
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 1698 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 8 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 1698

Si trova sulla pagina di Puntalino 1698 Klauke 1 x 0,50 mm² x 8 mm parzialmente isolato bianco 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 1698.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1698.

Supporto tecnico