Puntalino 17512 Klauke 1 x 6 mm² x 12 mm parzialmente isolato verde 100 pz.【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17512

Codice componente
17512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 20 Conforming wire size(AWG) 10 Insulation material Polipropilene
Colore Verde Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese FR
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 6 mm² x 12 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 6 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 6
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 17512 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 12 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 17512

Si trova sulla pagina di Puntalino 17512 Klauke 1 x 6 mm² x 12 mm parzialmente isolato verde 100 pz., il codice articolo è il seguente: 17512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17512.

Supporto tecnico