Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ACT212
Codice componente
|
---|
ACT212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Tensione nominale bobina (VDC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Attacco (componenti) | Attacco | Tipo di contatto | Durata | Resistenza di isolamento (MΩ) | Corrente nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (VDC) | Consumo energetico (mW) | Consumo energetico (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Capacità di commutazione | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (min) (A) | Capacità di commutazione (A) | Corrente di commutazione (A) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (VDC) | Tensione di commutazione (max) (VDC) | Capacità di commutazione (VDC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13.5 | 7.2 | -40 - +85 | 12 | - | Stampa | - | 2 scambi|2 scambi | 1 x 107 | - | - | - | 12 | - | - | - | 800 | - | 17.4 | 180 | - | - | 20 | (a 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14 | - | - | - | ACT212 | ACT212 | 2 contatti di scambio. 2 bobine. 8 contatti |
Loading...
Materiale contatto | Lega d'argento | Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Relè automobilistico | Caratteristiche relè | senza supporto a gomito |
Si trova sulla pagina di Relè automobilistico, il codice articolo è il seguente: ACT212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACT212.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina(V DC)
Attacco
Resistenza di isolamento(MΩ)
Corrente nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Tensione di esercizio(V DC)
Tensione di esercizio(VDC)
Consumo energetico(W)
Capacità di commutazione
Corrente di commutazione (IS max)
Capacità di commutazione(A)
Corrente di commutazione(A)
Capacità di commutazione(V DC)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Tensione di commutazione(V DC)
Tensione di commutazione(VDC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Corrente di commutazione(A)
Gamma di temperatura(°C)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Tensione nominale bobina(VDC)
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Durata
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Consumo energetico(mW)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione (min)(A)
Tensione di commutazione (max)(VDC)
Capacità di commutazione(VDC)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ACT112 |
ACT512 |
CB112 |
CB124 |
CB1AP12 |
CB1AP24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Tensione nominale bobina (VDC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Attacco (componenti) | Attacco | Tipo di contatto | Durata | Resistenza di isolamento (MΩ) | Corrente nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (VDC) | Consumo energetico (mW) | Consumo energetico (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Capacità di commutazione | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (min) (A) | Capacità di commutazione (A) | Corrente di commutazione (A) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (VDC) | Tensione di commutazione (max) (VDC) | Capacità di commutazione (VDC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13.5 | 7.2 | -40 - +85 | 12 | - | Stampa | - | 1 scambio|1 contatto di scambio | 1 x 107 | - | - | - | 12 | - | - | - | 800 | - | 17.4 | 180 | - | - | 20 | (a 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14 | - | - | - | ACT112 | ACT112 | 1 contatto di scambio. 1 bobina | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13.5 | 14 | -40 - +85 | 12 | - | Stampa | - | 2 scambi|2 scambi | 1 x 107 | - | - | - | 12 | - | - | - | 800 | - | 17.4 | 180 | - | - | 20 | (a 12 V/DC) 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | (NO) 20 A/14 V / DC. (NC) 10 A/14 | - | - | - | ACT512 | ACT512 | 2 contatti di scambio. 2 bobine. 10 contatti | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 26 | -40 - +85 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Spina a forcella 6,3 mm | 1 scambio|1 contatto di scambio | 1 x 106 | (500 V/DC) Min 20 | - | 12 | - | - | max 16 | - | - | 1.4 | 26 | 103 | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 A/14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | CB112 | CB112 | A innesto | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 26 | -40 - +85 | - | 24 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | Spina a forcella 6,3 mm | 1 scambio|1 contatto di scambio | 1 x 106 | (500 V/DC) Min 20 | - | 24 | - | - | max 32 | - | - | 1.8 | 26 | 320 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 A/28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | CB124 | CB124 | A innesto | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 26 | -40 - +85 | 12 | - | Pin a saldare | Collegamento PCB | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | 1 x 106 | (500 V/DC) Min 20 | - | 12 | - | - | - | max 16 | - | 1.4 | 26 | 103 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 14 | 14 | 40 A/14 | - | - | - | CB1AP12 | CB1AP12 | Scheda PC | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 26 | -40 - +85 | 24 | - | Pin a saldare | Collegamento PCB | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | 1 x 106 | (500 V/DC) Min 20 | - | 24 | - | - | - | max 32 | - | 1.8 | 26 | 320 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 28 | 28 | 20 A/28 | - | - | - | CB1AP24 | CB1AP24 | Scheda PC |