Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
87614
Overall Length(mm) | 26 | Conforming wire size(AWG) | 7 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Rosso | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Codice colore paese | DIN |
Sezione trasversale x lunghezza | 2 x 10 mm² x 14 mm | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 10 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 2 x 10 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | N. componente produttore | 87614 | N. di fili | 2 |
Tipo prodotto | Puntalino per doppio filo | Lunghezza guaina(mm) | 14 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Tipo (produttore) | 87614 |
Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo 87614 Klauke 2 x 10 mm² x 14 mm parzialmente isolato rosso 100 pz., il codice articolo è il seguente: 87614.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87614.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali