Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1686
Overall Length(mm) | 11 | Conforming wire size(AWG) | 24 | Insulation material | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Sezione trasversale x lunghezza | 1 x 0,34 mm² x 6 mm |
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 0.34 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) | 1 x 0.34 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
N. componente produttore | 1686 | N. di fili | 1 | Tipo prodotto | Virola |
Lunghezza guaina(mm) | 6 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 | Tipo (produttore) | 1686 |
Si trova sulla pagina di Puntalino 1686 Klauke 1 x 0,34 mm² x 6 mm parzialmente isolato verde 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 1686.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1686.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali