Puntalino 1666 Klauke 1 x 0,14 mm² x 6 mm parzialmente isolato marrone 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1666

Codice componente
1666
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.60 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 10.5 Conforming wire size(AWG) 26 Insulation material Polipropilene
Colore Marrone Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese FR
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 0,14 mm² x 6 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.14 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 0.14
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 1666 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 6 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 1666

Si trova sulla pagina di Puntalino 1666 Klauke 1 x 0,14 mm² x 6 mm parzialmente isolato marrone 1000 pz., il codice articolo è il seguente: 1666.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1666.

Supporto tecnico