HEADER 06P R/A DS1013-06RSIB-B-0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1013-06RSIB-B-0

Codice componente
DS1013-06RSIB-B-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT. UL94V-0 Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Parallela (al PCB) Tipo di connettore Basetta. angolo retto Materiale contatto Lega di rame
Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Placcatura in oro N. componente produttore DS1013-06RSIB-B-0
N. di file 2 Pin per fila 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 9
Misura prodotto (larghezza)(mm) 9.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 15.22 Tipo prodotto Connettore con pin
Conformità a RoHS Numero totale di pin 6 Tipo (produttore) DS1013-06RSIB-B-0

Si trova sulla pagina di HEADER 06P R/A DS1013-06RSIB-B-0, il codice articolo è il seguente: DS1013-06RSIB-B-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1013-06RSIB-B-0.

Supporto tecnico