Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5514077
Codice componente
|
---|
5514077 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche involucro | Colore | Compatibile con (dettagli) | Materiale (dettagli) | Materiale | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio chiaro | Numero d’ordine 52 76 26 · numero d’ordine 52 76 53 · numero d’ordine 52 77 17 · numero d’ordine 52 77 31 | Acciaio | Piastra in acciaio | 98 | 98 | MNX MIV 125 | Piastra di montaggio |
Loading...
Tipo prodotto | Piastra di montaggio | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio, il codice articolo è il seguente: 5514077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5514077.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche involucro
Colore
Compatibile con (dettagli)
Materiale (dettagli)
Materiale
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5514076 |
5514078 |
8120922 |
9511095 |
9511096 |
9823017 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche involucro | Colore | Compatibile con (dettagli) | Materiale (dettagli) | Materiale | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio chiaro | Numero d’ordine 52 76 14 · numero d’ordine 52 76 26 · numero d’ordine 52 76 91 · numero d’ordine 52 77 05 | Acciaio | Piastra in acciaio | 48 | 98 | MNX MIV 100 | Piastra di montaggio | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio chiaro | Numero d’ordine 52 76 66 · numero d’ordine 52 76 79 · numero d’ordine 52 77 44 · numero d’ordine 52 77 56 | Acciaio | Piastra in acciaio | 98 | 148 | MNX MIV 150 | Piastra di montaggio | |
51.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con fori | - | - | - | Piastra in acciaio | 250 | 350 | ARCA MPMP ARCA 4030 | - | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio argento | AL 122208 | - | Alluminio | 107 | 207 | AM 1222 | - | |
19.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio argento | AL 162609 | - | Alluminio | 146 | 244 | AM 1626 | - | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio argento | AL 081806 | - | Alluminio | 69 | 164 | AM 0818 | - |