Connettore bus PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-860
753-655
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Entrate/uscite Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Velocità di trasferimento
(Mbps)
Tipo (produttore) Peso
(g)

847.19 €

1 Disponibile 4 giorni RJ-45Ethernet|RJ 45-750-860-6464-2464-12100100750-860181.3

562.97 €

1 Disponibile 35 giorni --IP20753-6551-1Tramite la tensione di sistema DC/DC-5119760--753-65556

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Tipo prodotto Connettore bus PLC

Supporto tecnico