Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-28210
Codice componente
|
---|
151-28210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Larghezza fascetta serracavi (max.) (mm) | Colore | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 5 | Nero | 151-28210 | - | - | 5 | 3.30 | 12.50 | 12.50 | MB2-PA66-BK |
Loading...
Materiale | Poliammide | Metodo di serraggio | Fissaggio a vite|Rivetti | Tipo prodotto | Supporto cavo |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Supporto cavi con fissaggio a vite, il codice articolo è il seguente: 151-28210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-28210.
Configura
Proprietà di base
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Larghezza fascetta serracavi (max.)(mm)
Colore
N. componente produttore
Ø di montaggio (max.)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
151-27202 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Larghezza fascetta serracavi (max.) (mm) | Colore | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | 13 mm (max.) | - | - | 151-27202 | +85 | -40 | 6 | 16.80 | 19 | - | LKCSF1-PA66-BK |