Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR324-4M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK53244QG101AR2

Codice componente
6GK53244QG101AR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7,120.45 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 4.2 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 8
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 24 Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.6
Misura prodotto (profondità)(mm) 305 Misura prodotto (larghezza)(mm) 449 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE XR 324-4 M Peso(g) 6800.0
Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR324-4M, il codice articolo è il seguente: 6GK53244QG101AR2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK53244QG101AR2.

Supporto tecnico