Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AG12022BH002BA3 |
6GK52022BH002BA3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfacce (PC/multimediali) | |
---|---|---|---|---|---|
2,521.01 € | 1 | Disponibile | 73 giorni | - | |
1,717.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | RJ45 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Consumo di corrente(A) | 0.3 | IP nominale | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 2 | Tensione di esercizio(V) | 32 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 124 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE X202-2P IRT |
Peso(g) | 780.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Interfacce (PC/multimediali)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali