Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK52080HA002AS6 |
6GK52080HA002TS6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,339.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | |
1,339.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(A) | 0.21 | IP nominale | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 8 | Tensione di esercizio(V) | 28.8 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 200 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 49 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 200 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE XP208 |
Peso(g) | 1800.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali