Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK53240BA002AR3 |
6GK53240BA003AR3 |
6GK53284SS003AR3 |
6GK55280AA002AR2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfacce (PC/multimediali) | IP nominale | Velocità di trasferimento LAN | N. componente produttore | N. di porte 10/100 Mbps (x) | N. di porte 10/100/1000 Mbps (x) | N. di porte SFP (x) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Velocità di trasferimento (Mbps) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,708.68 € | 1 | 7 giorni | RJ45 | IP30 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK53240BA002AR3 | 24 | - | - | - | 44 | 127 | 483 | 10 / 100 | 6 GK 5324-0 BA00-2AR3 | 2700.0 | ||
1,966.39 € | 1 | 7 giorni | RJ45 | IP30 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK53240BA003AR3 | 24 | - | - | - | 44 | 177 | 483 | 10 / 100 | 6 GK 5324-0 BA00-3AR3 | 3300.0 | ||
3,434.17 € | 1 | 7 giorni | RJ45 | IP30 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK53284SS003AR3 | - | 24 | - | - | 44 | 177 | 483 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5328-4 SS00-3AR3 | 3400.0 | ||
10,800.00 € | 1 | 8 giorni | - | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK55280AA002AR2 | - | 24 | 4 | 24 | 87.2 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5528-0 AA 00-2 AR2 | 10000.0 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Tipo prodotto | Scatola interruttori da 19" |
---|---|---|---|---|---|
Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Interfacce (PC/multimediali)
IP nominale
Velocità di trasferimento LAN
N. componente produttore
N. di porte 10/100 Mbps(x)
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x)
N. di porte SFP(x)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Velocità di trasferimento(Mbps)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali