Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK59912AC008AA0 |
6GK59912AF008AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,413.33 € | 1 | 9 giorni | 6 GK 5991-2 AC 00-8 AA0 | 140 | ||
1,413.33 € | 1 | 9 giorni | 6 GK 5991-2 AF 00-8 AA0 | 145 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
N. di porte 10/100 Mbps(x) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 100 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Tipo prodotto | Modulo multimediale |
Configura
Proprietà di base
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali