Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASEN104529
Codice componente
|
---|
ASEN104529 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata dell’aria (m³/h) | Lunghezza cavo (m) | Caratteristiche dei componenti | Attacco (componenti) | Cavo di collegamento (m) | Consumo di corrente (A) | Durata (a) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Generazione di rumore max. (dBa) | Temperatura min. (°C) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (VDC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (max.) (dettagli) (m³/h) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 174 | - | senza codificatore rotante | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 250 | - | -20 | 41 | 115 | - | - | - | - | 15.5 | 38 | 120 | 120 | 2900 | - | ASEN104529 | - |
Loading...
Colore | Nero | Temperatura max.(°C) | 70 | Tipo prodotto | Ventola assiale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere doppio |
Si trova sulla pagina di Ventola assiale, il codice articolo è il seguente: ASEN104529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASEN104529.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Cavo di collegamento(m)
Consumo di corrente(A)
Generazione di rumore max.(dBa)
Tensione nominale(VDC)
Tensione nominale(V DC)
Tensione di esercizio(V DC)
Uscita (max.) (dettagli)(m³/h)
Tipo
Tipo (varie)
Portata dell’aria(m³/h)
Caratteristiche dei componenti
Attacco (componenti)
Durata(a)
Materiale
Consumo di corrente max.(mA)
Temperatura min.(°C)
Emissioni rumorose (max.)(dB)
Tensione nominale(V AC)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Velocità di rotazione(giri/min)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASEN10216 |
ASEN102569 |
ASEN10416 |
ASEN80216 |
ASEN80416 |
ASEN902569 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata dell’aria (m³/h) | Lunghezza cavo (m) | Caratteristiche dei componenti | Attacco (componenti) | Cavo di collegamento (m) | Consumo di corrente (A) | Durata (a) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Generazione di rumore max. (dBa) | Temperatura min. (°C) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (VDC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (max.) (dettagli) (m³/h) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | 0.3 | 0.1 | 50000 | Alluminio|Plastica | 100 | 34/38 | -20 | 38 | 230 | - | - | - | 108/120 | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | ASEN10216 | ASEN10216 | - | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | - | senza codificatore rotante | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 100 | - | -20 | 38 | 230 | - | - | - | - | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | - | ASEN102569 | - | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 174 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 120 | - | -20 | 41 | 230 | - | - | - | - | 15 | 38 | 120 | 120 | 2900 | - | ASEN10416 | - | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 55 | - | -20 | 31 | 230 | - | - | - | - | 7.6 | 25 | 80 | 80 | 3000 | - | ASEN80216 | - | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | 0.3 | 0.07 | 50000 | Alluminio|Plastica | 70 | 33/38 | -20 | 38 | 230 | - | - | - | 45- 54 | 10 | 38 | 80 | 80 | 3200 | ASEN80416 | ASEN80416 | - | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58.8 | - | senza codificatore rotante | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 90 | - | -20 | 39 | 230 | - | - | - | - | 13 | 25 | 92 | 92 | 3100 | - | ASEN902569 | - |