Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASFN96371
Codice componente
|
---|
ASFN96371 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata dell’aria (m³/h) | Lunghezza cavo (m) | Caratteristiche dei componenti | Attacco (componenti) | Cavo di collegamento (m) | Consumo di corrente (A) | Durata (a) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Generazione di rumore max. (dBa) | Temperatura min. (°C) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (VDC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (max.) (dettagli) (m³/h) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 96.6 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | 0.3 | 0.28 | 60000 | Plastica | 280 | 35.5 | -10 | 35.5 | - | - | 12 | 12 | 96.6 | 3.36 | 25 | 92 | 92 | 2750 | ASFN96371 | ASFN96371 | Senza sensore di rotazione |
Loading...
Colore | Nero | Temperatura max.(°C) | 70 | Tipo prodotto | Ventola assiale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere doppio |
Si trova sulla pagina di Ventola assiale, il codice articolo è il seguente: ASFN96371.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASFN96371.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(VDC)
Portata dell’aria(m³/h)
Lunghezza cavo(m)
Caratteristiche dei componenti
Attacco (componenti)
Cavo di collegamento(m)
Consumo di corrente(A)
Durata(a)
Materiale
Consumo di corrente max.(mA)
Generazione di rumore max.(dBa)
Temperatura min.(°C)
Emissioni rumorose (max.)(dB)
Tensione nominale(V DC)
Tensione di esercizio(V DC)
Uscita (max.) (dettagli)(m³/h)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Velocità di rotazione(giri/min)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASEN10216 |
ASEN102569 |
ASEN10416 |
ASEN104529 |
ASEN80216 |
ASEN80416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata dell’aria (m³/h) | Lunghezza cavo (m) | Caratteristiche dei componenti | Attacco (componenti) | Cavo di collegamento (m) | Consumo di corrente (A) | Durata (a) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Generazione di rumore max. (dBa) | Temperatura min. (°C) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (VDC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (max.) (dettagli) (m³/h) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | 0.3 | 0.1 | 50000 | Alluminio|Plastica | 100 | 34/38 | -20 | 38 | 230 | - | - | - | 108/120 | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | ASEN10216 | ASEN10216 | - | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | - | senza codificatore rotante | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 100 | - | -20 | 38 | 230 | - | - | - | - | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | - | ASEN102569 | - | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 174 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 120 | - | -20 | 41 | 230 | - | - | - | - | 15 | 38 | 120 | 120 | 2900 | - | ASEN10416 | - | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 174 | - | senza codificatore rotante | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 250 | - | -20 | 41 | 115 | - | - | - | - | 15.5 | 38 | 120 | 120 | 2900 | - | ASEN104529 | - | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 55 | - | -20 | 31 | 230 | - | - | - | - | 7.6 | 25 | 80 | 80 | 3000 | - | ASEN80216 | - | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 54 | 0.30 | senza codificatore rotante | Cavo con estremità aperta | 0.3 | 0.07 | 50000 | Alluminio|Plastica | 70 | 33/38 | -20 | 38 | 230 | - | - | - | 45- 54 | 10 | 38 | 80 | 80 | 3200 | ASEN80416 | ASEN80416 | - |