Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T0052919399N |
T0052919499N |
T0052919999N |
T0052922299N |
T0056103699N |
T0056104699N |
T0056809699 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza max (W) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Potenza (W) | Tempo di preriscaldamento (s) | Tipo prodotto | Caratteristiche del saldatore | Tipo di punta di saldatura (incluso) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | +450 | - | 24|24 | - | 120 | - | Saldatore | - | Forma di scalpello | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | +450 | - | 24|24 | - | 120 | - | Kit saldatore | + vassoio|+ punta di saldatura|+ manicotto per punte | Forma a scalpello LT B 2,4 mm | |
378.55 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 200 | +450 | +50 | 24|24 | - | 200 | 18 | Saldatore | - | Forma a scalpello 5 mm | |
330.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 90 | 450 | 50 | 24 | - | - | 7 | Saldatore | - | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | +370 | - | 230 | 230 | 60 | - | Saldatore | - | (CT5B7) 370°C | |
157.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | +370 | - | 230 | 230 | tensione: 100 | - | Saldatore | - | (CT6E7) 370°C | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200 | +520 | - | 230 | 230 | 200 | - | Saldatore | - | Forma a scalpello curva 20 mm |
Loading...
Tipo di punta di saldatura | A forma di scalpello |
---|
Configura
Proprietà di base
Potenza max(W)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Potenza(W)
Tempo di preriscaldamento(s)
Tipo prodotto
Caratteristiche del saldatore
Tipo di punta di saldatura (incluso)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali