Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GM4500-BK-433K1
Codice componente
|
---|
GM4500-BK-433K1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Scansione senza fili | Interfacce (PC/multimediali) | Portata max (campo aperto) (m) | Classe di protezione | Tipi di codice leggibili | Distanza di lettura (mm) | Conferma scansione | Tecnologia di scansione | Velocità di scansione (scansione/i) | Tipo (produttore) | Tipo (monitor) | Peso (g) | Peso, informazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935.57 € | 1 | 8 giorni | 166 | 68 | 109 | Nero | Radioregistratore | USB|Radioregistratore 433/910 MHz | 50 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED|Suono | Imager | - | Grifone I GM4500 | Tenuto in mano | 235 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Lettore di codici a barre | Gamma di uso (monitor) | Vedere al dettaglio |
---|
Si trova sulla pagina di Lettore di codici a barre, il codice articolo è il seguente: GM4500-BK-433K1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GM4500-BK-433K1.
Configura
Proprietà di base
Velocità di scansione(scansione/i)
Peso, informazioni
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Colore
Scansione senza fili
Interfacce (PC/multimediali)
Portata max (campo aperto)(m)
Classe di protezione
Tipi di codice leggibili
Distanza di lettura(mm)
Conferma scansione
Tecnologia di scansione
Tipo (produttore)
Tipo (monitor)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GBT4500-BK-BTK1 |
GD4520-BKK1 |
GD4520-HCK1 |
HD3130-BKK1B |
HD3430-BKK1B |
MG1501-10210-0200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Scansione senza fili | Interfacce (PC/multimediali) | Portata max (campo aperto) (m) | Classe di protezione | Tipi di codice leggibili | Distanza di lettura (mm) | Conferma scansione | Tecnologia di scansione | Velocità di scansione (scansione/i) | Tipo (produttore) | Tipo (monitor) | Peso (g) | Peso, informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029.69 € | 1 | 3 giorni | 166 | 68 | 109 | Nero | Bluetooth® | USB|Bluetooth | 100 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED|Suono | Imager | - | Grifone I GBT4500 | Tenuto in mano | 235 | - | ||
428.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | Nero | Con filo | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Grifone I GD4520 | Tenuto in mano | 161 | - | |
505.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | - | Bianco | Con filo | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Grifone I GD4520 | Tenuto in mano | 161 | - | |
187.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Nero | Con filo | USB | - | IP40 | 1D | 600 | Suono|LED | Imager lineare | 270 | Airone HD3130 | Tenuto in mano | 150 | - | |
335.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 153 | 68 | 152 | Nero | Con filo | USB | - | IP40 | 1D|2D | 400 | Suono|LED | Imager | - | Airone HD3430 | Tenuto in mano | 150 | - | |
417.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 60 | 75 | Nero | Con filo | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Magellano 1500i | Scrivania | 240 | - |