Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TD1120-BK-65K1
Codice componente
|
---|
TD1120-BK-65K1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Scansione senza fili | Interfacce (PC/multimediali) | Portata max (campo aperto) (m) | Classe di protezione | Tipi di codice leggibili | Distanza di lettura (mm) | Conferma scansione | Tecnologia di scansione | Velocità di scansione (scansione/i) | Tipo (produttore) | Tipo (monitor) | Peso (g) | Peso, informazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Grigio scuro | Con filo | USB | - | IP30 | 1D | - | - | Imager lineare | - | Toccare 65 luce | Tenuto in mano | 130 | Con accessori |
Loading...
Tipo prodotto | Lettore di codici a barre | Gamma di uso (monitor) | Vedere al dettaglio |
---|
Si trova sulla pagina di Lettore di codici a barre, il codice articolo è il seguente: TD1120-BK-65K1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD1120-BK-65K1.
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Portata max (campo aperto)(m)
Distanza di lettura(mm)
Conferma scansione
Velocità di scansione(scansione/i)
Colore
Scansione senza fili
Interfacce (PC/multimediali)
Classe di protezione
Tipi di codice leggibili
Tecnologia di scansione
Tipo (produttore)
Tipo (monitor)
Peso(g)
Peso, informazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GBT4500-BK-BTK1 |
GD4520-BKK1 |
GD4520-HCK1 |
GM4500-BK-433K1 |
HD3130-BKK1B |
TD1120-BK-90K1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Colore | Scansione senza fili | Interfacce (PC/multimediali) | Portata max (campo aperto) (m) | Classe di protezione | Tipi di codice leggibili | Distanza di lettura (mm) | Conferma scansione | Tecnologia di scansione | Velocità di scansione (scansione/i) | Tipo (produttore) | Tipo (monitor) | Peso (g) | Peso, informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029.69 € | 1 | 3 giorni | 166 | 68 | 109 | Nero | Bluetooth® | USB|Bluetooth | 100 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED|Suono | Imager | - | Grifone I GBT4500 | Tenuto in mano | 235 | - | ||
428.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | Nero | Con filo | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Grifone I GD4520 | Tenuto in mano | 161 | - | |
505.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | - | Bianco | Con filo | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imager | - | Grifone I GD4520 | Tenuto in mano | 161 | - | |
935.57 € | 1 | 8 giorni | 166 | 68 | 109 | Nero | Radioregistratore | USB|Radioregistratore 433/910 MHz | 50 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED|Suono | Imager | - | Grifone I GM4500 | Tenuto in mano | 235 | - | ||
187.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Nero | Con filo | USB | - | IP40 | 1D | 600 | Suono|LED | Imager lineare | 270 | Airone HD3130 | Tenuto in mano | 150 | - | |
82.91 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | Grigio scuro | Con filo | USB | - | IP30 | 1D | - | - | Imager lineare | - | Toccare 90 luci | Tenuto in mano | 153 | Con accessori |