Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
308-31217
Codice componente
|
---|
308-31217 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Altro | Verde - giallo | No | A parete sottile | 308-31217 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 12 | 4 | Kit guaine termorestringenti | Ja | 3:1 | - | HIS-3-BAG-12/4-PO-X-GNYE (10) |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guaina termorestringente senza adesivo, il codice articolo è il seguente: 308-31217.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 308-31217.
Configura
Proprietà di base
Temperatura di ritiro(°C)
Tipo
Color
Colore
Privo di alogeno
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Materiale
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Tipo prodotto
Conformità a RoHS
Ritiro
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
302-30240 |
305-09504 |
309-20244 |
309-20483 |
309-20953 |
309-20954 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | Sì | A parete sottile | 302-30240 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 2.40 | 1.20 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TL27-2.4/1.2-PO-X-BK | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | - | A parete sottile|Autoestinguente | 305-09504 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 9.50 | 4.80 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | +135 | HFT-A-9.5/4.8-PO-X-YE | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20244 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 2.40 | 1.20 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-2.4/1.2-PO-X-YE | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Altro | Arancione | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20483 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 4.80 | 2.40 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-4.8/2.4-PO-X-OG | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Altro | Arancione | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20953 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 9.50 | 4.80 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-OG | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20954 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 9.50 | 4.80 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-YE |