Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
309-32543
Codice componente
|
---|
309-32543 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | Sì | A parete sottile|Resistente agli agenti chimici | 309-32543 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 25.40 | 12.70 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF24-25.4/12.7-PO-X-CL |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guaina termorestringente senza adesivo, il codice articolo è il seguente: 309-32543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 309-32543.
Configura
Proprietà di base
Colore
Temperatura di ritiro(°C)
Tipo
Color
Privo di alogeno
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Materiale
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Tipo prodotto
Conformità a RoHS
Ritiro
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
309-20244 |
309-20483 |
309-20953 |
309-33813 |
309-40123 |
309-40163 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Tipo prodotto | Conformità a RoHS | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | - | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20244 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 2.40 | 1.20 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-2.4/1.2-PO-X-YE | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Altro | Arancione | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20483 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 4.80 | 2.40 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-4.8/2.4-PO-X-OG | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Altro | Arancione | No | A parete sottile|stampabile|Resistente agli agenti chimici|Ritardante di fiamma | 309-20953 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 9.50 | 4.80 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-OG | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | Sì | A parete sottile|Resistente agli agenti chimici | 309-33813 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 38.10 | 19.10 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF24-38.1/19.1-PO-X-CL | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | Sì | A parete sottile|Resistente agli agenti chimici | 309-40123 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 1.20 | 0.60 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF24-1.2/0.6-PO-X-CL | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | Sì | A parete sottile|Resistente agli agenti chimici | 309-40163 | Poliolefina (trattata. irradiata) | 1.60 | 0.80 | Guaina termorestringente senza adesivo | Sì | 2:1 | - | TF24-1.6/0.8-PO-X-CL |