Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1590260
Codice componente
|
---|
1590260 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (conduttori) (mm) | Colore chiaro | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (mA) | Tensione nominale (V) | Potenza (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Presa (mini lampadine) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Rosso | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Estremità del filo | 1590260 |
Loading...
Classificazione di efficienza energetica | Non si applica | Merci industriali | No | Tipo prodotto | Micro-lampadina |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Micro-lampadina, il codice articolo è il seguente: 1590260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1590260.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Potenza(W)
Lunghezza (conduttori)(mm)
Colore chiaro
Corrente nominale(mA)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Presa (mini lampadine)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1590274 |
1590276 |
1590277 |
1590299 |
1590326 |
1590331 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (conduttori) (mm) | Colore chiaro | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (mA) | Tensione nominale (V) | Potenza (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Presa (mini lampadine) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 70 | 6 | 0.42 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590274 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 20 | 24 | 0.48 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590276 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | - | 40 | 6 | 0.24 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590277 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Giallo | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Estremità del filo | 1590299 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | - | 40 | 28 | 1.12 | 13.20 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590326 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 75 | 1.5 | 0.11 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590331 |