Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TC-6648784
Codice componente
|
---|
TC-6648784 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro apertura (mm) | Colore | Attacco | Materiale involucro | Tipo raccordo (spie luminose) | Merci industriali | Lunghezza (conduttori) (mm) | Durata (a) | Colore chiaro | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Profondità incasso (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Tipo (frontalino) | Tipo (produttore) | Tensione (max) (V) | Tensione (min) (V) | Tensione (max) (V AC) | Tensione (min) (V AC) | Tensione (max) (V DC) | Tensione (min) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Verde | Conduttori | - | Vite e raccordo | - | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | - | 10 | Circolare | TC-6648784 | - | - | 230 | 230 | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Spia luminosa standard con lampadina | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Spia luminosa standard con lampadina, il codice articolo è il seguente: TC-6648784.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-6648784.
Configura
Proprietà di base
Diametro apertura(mm)
Materiale involucro
Merci industriali
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Profondità incasso(mm)
Tipo (frontalino)
Tensione (max)(V)
Tensione (min)(V)
Tensione (max)(V DC)
Tensione (min)(V DC)
Colore
Attacco
Tipo raccordo (spie luminose)
Lunghezza (conduttori)(mm)
Durata(a)
Colore chiaro
Diametro di centraggio(mm)
Tipo (produttore)
Tensione (max)(V AC)
Tensione (min)(V AC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1524021 |
1524022 |
1524024 |
1524026 |
1524027 |
1524028 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro apertura (mm) | Colore | Attacco | Materiale involucro | Tipo raccordo (spie luminose) | Merci industriali | Lunghezza (conduttori) (mm) | Durata (a) | Colore chiaro | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Profondità incasso (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Tipo (frontalino) | Tipo (produttore) | Tensione (max) (V) | Tensione (min) (V) | Tensione (max) (V AC) | Tensione (min) (V AC) | Tensione (max) (V DC) | Tensione (min) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.60 | Rosso|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Rosso | - | - | - | - | 34.50 | 10.50 | Circolare | 1524021 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | Rosso|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Rosso | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circolare | 1524022 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.80 | Rosso|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Rosso | - | - | - | - | 36 | 9.50 | Circolare | 1524024 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | Verde|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circolare | 1524026 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Verde|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | 32.60 | 9 | Circolare | 1524027 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.80 | Verde|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | 36 | 9.50 | Circolare | 1524028 | 230 | 230 | - | - | - | - |