Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10064741
Codice componente
|
---|
10064741 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø morsetto (mm) | Colore | Filettatura esterna | Merci industriali | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Ø morsetto (max.) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Nero (RAL 9005) | M12 | - | M16 | IP66 | 10064741 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | M12/M16 | 20 | -20 - +70 | - | 9 | EX-KEM 12/16 | ATEX EX-KEM 12/16 | Prolunga |
Loading...
Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Prolunga per pressacavi |
---|
Si trova sulla pagina di Prolunga per pressacavi, il codice articolo è il seguente: 10064741.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10064741.
Configura
Proprietà di base
Ø morsetto(mm)
Merci industriali
Ø morsetto (max.)(mm)
Colore
Filettatura esterna
Filettatura interna
IP nominale
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura
Dimensioni chiave(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10063576 |
10063953 |
10063954 |
10064742 |
10064743 |
10101941 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø morsetto (mm) | Colore | Filettatura esterna | Merci industriali | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Ø morsetto (max.) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio chiaro | M50 | - | M63 | - | 10063576 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | - | KEM 50/63 | - | ||
102.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Ottone | M12 | Sì | M16 | - | 10063953 | - | Ottone | +100 | -40 | - | - | - | 8 | 5 | - | MEM 12/16 | Prolunga | |
153.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | Ottone | M16 | Sì | M20 | - | 10063954 | - | Ottone | +100 | -40 | - | - | - | 12 | 5 | - | MEM 16/20 | Prolunga | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Nero (RAL 9005) | M16 | - | M20 | IP66 | 10064742 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | M16/M20 | 24 | -20 - +70 | - | 9 | EX-KEM 16/20 | ATEX EX-KEM 16/20 | Prolunga | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Nero (RAL 9005) | M20 | - | M25 | IP66 | 10064743 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | M20/M25 | 29 | -20 - +70 | - | 9 | EX-KEM 20/25 | ATEX EX-KEM 20/25 | Prolunga | ||
792.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 29 giorni | 34 | Ottone | M50 | - | M63 | IP69K | 10101941 | - | Ottone | +100 | 40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | EMSKV 50- 63 | - |