Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50060736
Codice componente
|
---|
50060736 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Filettatura esterna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Temperatura max. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio-bianco (RAL 7035) | PG42 | IP56 | 50060736 | Poliammide. rinforzato in fibra di vetro | +100 | - | - | -40 - +100 °C. a breve termine fino a ~ 150 | VSG 42 | VSG 42 | PG 42 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Materiale | Poliammide | Temperatura min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Tappo di riempimento |
Si trova sulla pagina di Vite di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: 50060736.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50060736.
Configura
Proprietà di base
Misura
Dimensioni chiave(mm)
Colore
Filettatura esterna
IP nominale
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Temperatura max.(°C)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10065301 |
10065302 |
10065303 |
50060735 |
50060737 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Filettatura esterna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Temperatura max. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | M16 | IP68 | 10065301 | Poliammide | 75 | M16 | 20 | -40 - +75 | EX-EVSG 16 | EX-EVSG 16 | Vite di bloccaggio | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | M20 | IP68 | 10065302 | Poliammide | 75 | M20 | 24 | -40 - +75 | EX-EVSG 20 | EX-EVSG 20 | Vite di bloccaggio | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | M25 | IP68 | 10065303 | Poliammide | 75 | M25 | 29 | -40 - +75 | EX-EVSG 25 | EX-EVSG 25 | Vite di bloccaggio | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio-bianco (RAL 7035) | PG36 | IP56 | 50060735 | Poliammide. rinforzato in fibra di vetro | +100 | - | - | -40 - +100 °C. a breve termine fino a ~ 150 | VSG 36 | VSG 36 | PG 36 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio-bianco (RAL 7035) | PG48 | IP56 | 50060737 | Poliammide. rinforzato in fibra di vetro | +100 | - | - | -40 - +100 °C. a breve termine fino a ~ 150 | VSG 48 | VSG 48 | PG 48 |