Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10064726
Codice componente
|
---|
10064726 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Filettatura esterna | Merci industriali | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | M32 | - | M16 | IP66 | 10064726 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | M32/M16 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-KRM 32/16 | ATEX EX-KRM 32/16 | Riduttore |
Loading...
Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Riduttore per pressacavi |
---|
Si trova sulla pagina di Riduttore per pressacavi, il codice articolo è il seguente: 10064726.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10064726.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Colore
Filettatura esterna
Filettatura interna
IP nominale
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura
Dimensioni chiave(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10063585 |
10063586 |
10063587 |
10063588 |
10064727 |
10064728 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Filettatura esterna | Merci industriali | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | M32 | - | M25 | - | 10063585 | - | Poliammide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/25 | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | M40 | - | M20 | - | 10063586 | - | Poliammide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/20 | - | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | M40 | - | M25 | - | 10063587 | - | Poliammide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/25 | - | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | M40 | - | M32 | - | 10063588 | - | Poliammide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/32 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | M32 | - | M20 | IP66 | 10064727 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | M32/M20 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-RRM 32/20 | ATEX EX-KRM 32/20 | Riduttore | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | M32 | - | M25 | IP66 | 10064728 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | M32/M25 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-KRM 32/25 | ATEX EX-KRM 32/25 | Riduttore |