Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10060777
Codice componente
|
---|
10060777 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Merci industriali | Filettatura interna | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | - | M63 | 10060777 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7035 | EMUG M63 RAL 7035 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Controdado |
Si trova sulla pagina di Controdado, il codice articolo è il seguente: 10060777.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10060777.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Colore
Filettatura interna
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10060776 |
10061786 |
10061787 |
10062718 |
10062719 |
10063144 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Merci industriali | Filettatura interna | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | - | M50 | 10060776 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7035 | EMUG M50 RAL 7035 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | M50 | 10061786 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 9005 | EMUG M50 RAL 9005 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | M63 | 10061787 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 9005 | EMUG M63 RAL 9005 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio argento | - | M50 | 10062718 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7001 | EMUG M50 RAL 7001 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio argento | - | M63 | 10062719 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7001 | EMUG M63 RAL 7001 | ||
54.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Ottone | Sì | M25 | 10063144 | - | Ottone | - | - | EMMU 25 |