Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RB-WR2
Codice componente
|
---|
RB-WR2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Subunità (TE) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.08 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Nero | Acciaio | - | 92 | 492 | 152 | Attacco per parete | - | RB-WR2 | 2 unità |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio, il codice articolo è il seguente: RB-WR2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB-WR2.
Configura
Proprietà di base
Spessore materiale(mm)
Subunità (TE)
Colore
Materiale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1554BPL |
1554CPL |
1554EPL |
1554FPL |
1554HPL |
1554JPL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Materiale | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Subunità (TE) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ecru | Piastra in acciaio | - | 1 | 59 | 56 | Piastra di montaggio | - | 1554BPL | - | |
8.08 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ecru | Piastra in acciaio | - | 1 | 53 | 112 | Piastra di montaggio | - | 1554CPL | - | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | Ecru | Piastra in acciaio | - | 1 | 79 | 79 | Piastra di montaggio | - | 1554EPL | - | |
8.08 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ecru | Piastra in acciaio | - | 1 | 79 | 109 | Piastra di montaggio | - | 1554FPL | - | |
9.51 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ecru | Piastra in acciaio | - | 1 | 107 | 168 | Piastra di montaggio | - | 1554HPL | - | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ecru | Piastra in acciaio | - | 1 | 76 | 147 | Piastra di montaggio | - | 1554JPL | - |