Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M263-1
Codice componente
|
---|
M263-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Ø foro (mm) | Spaziatura dei fori (mm) | Materiale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.64 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Nero | 4 | 118 | Acciaio | 91.5 | 20.66 | 130.5 | M263-1 |
Loading...
Tipo prodotto | Impupgnatura pieghevole |
---|
Si trova sulla pagina di Impupgnatura pieghevole, il codice articolo è il seguente: M263-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M263-1.
Configura
Proprietà di base
Colore
Ø foro(mm)
Spaziatura dei fori(mm)
Materiale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M262-01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Ø foro (mm) | Spaziatura dei fori (mm) | Materiale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.53 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Alluminio | 4.3 | 140 | Alluminio | 105 | 17.5 | 150 | M262-01 |