Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
111-01664
Codice componente
|
---|
111-01664 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche fascetta per cavi | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Lunghezza fascetta per cavi (mm) | Colore | Dimensioni | Proprietà di protezione antincendio | Dentatura | Privo di alogeno | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Diametro fascio max. (mm) | Spessore lamiera max. | Temperatura max. (°C) | Forza di tenuta minima (N) | Spessore lamiera min. | Temperatura min. (°C) | Gamma di temperatura di esercizio | Gamma di temperatura di esercizio (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Blu | - | conforme a UL94 HB. | Diametro | - | 111-01664 | PA66MP | Polipropilene | 22 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | Fascetta serracavo | Da -40 °C a +85 °C. a breve termine a +105°C (500 ore) | MCTPP18R-PPMP-BU (100) | - |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, il codice articolo è il seguente: 111-01664.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 111-01664.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche fascetta per cavi
Larghezza fascetta per cavi(mm)
Lunghezza fascetta per cavi(mm)
Dimensioni
Privo di alogeno
Spessore lamiera max.
Temperatura max.(°C)
Spessore lamiera min.
Temperatura min.(°C)
Gamma di temperatura di esercizio
Gamma di temperatura di esercizio(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (varie)
Colore
Proprietà di protezione antincendio
Dentatura
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Diametro fascio max.(mm)
Forza di tenuta minima(N)
Tipo prodotto
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
111-00294 |
111-00295 |
111-00299 |
111-01665 |
111-01666 |
111-01667 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche fascetta per cavi | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Lunghezza fascetta per cavi (mm) | Colore | Dimensioni | Proprietà di protezione antincendio | Dentatura | Privo di alogeno | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Diametro fascio max. (mm) | Spessore lamiera max. | Temperatura max. (°C) | Forza di tenuta minima (N) | Spessore lamiera min. | Temperatura min. (°C) | Gamma di temperatura di esercizio | Gamma di temperatura di esercizio (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blocco a sfera|Resistente ai raggi UV | - | - | Nero | - | - | Nessuno | - | 111-00294 | - | Acciaio inossidabile V4A | 50 | - | - | 1020 | - | - | - | - | - | - | Fascetta serracavo | - | MBT8HFC-SS316/SP-BK | - | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blocco a sfera | 7.90 | 362 | Nero | - | - | Nessuno | - | 111-00295 | - | Acciaio inossidabile | 102 | - | +538 | 1020 | - | -80 | - | - | - | - | Fascetta serracavo | - | MBT14HFC-SS 316/SP-BK (50) | - | ||
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blocco a sfera|Resistente ai raggi UV | - | - | Nero | - | - | Nessuno | - | 111-00299 | - | Acciaio inossidabile V4A | 102 | - | 538 | 1620 | - | -80 | - | - | - | - | Fascetta serracavo | - | MBT14XHFC-SS316/SP-BK | - | ||
30.00 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Blu | - | conforme a UL94 HB. | Diametro | - | 111-01665 | PA66MP | Polipropilene | 35 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | Fascetta serracavo | Da -40 °C a +85 °C. a breve termine a +105°C (500 ore) | MCTPP30R-PPMP-BU | - | |
32.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 17 giorni | - | - | - | Blu | - | conforme a UL94 HB. | Diametro | - | 111-01666 | PA66MP | Polipropilene | 50 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | Fascetta serracavo | Da -40 °C a +85 °C. a breve termine a +105°C (500 ore) | MCTPP50R-PPMP-BU (100) | - | |
84.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Blu | - | conforme a UL94 HB. | Diametro | - | 111-01667 | PA66MP | Polipropilene | 110 | - | 115 | 150 | - | -40 | - | - | - | - | Fascetta serracavo | Da -40 °C a +85 °C. a breve termine a +105°C (500 ore) | MCTPP50 L-PPMP-BU (100) | - |