Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK58764AA002DA2
Larghezza(mm) | 35 | Dimensione profondità(mm) | 127 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Guida DIN|parete | Frequenza GSM(MHz) | 850|900|1800|1900 | Interfacce (componenti) | Striscia morsetti |
N. componente produttore | 6GK58764AA002DA2 | Consumo di corrente max.(mA) | 330 | Temperatura max.(°C) | +70 |
Temperatura min.(°C) | -20 | N. di ingressi digitali | 1|1 | Tensione di esercizio(V) | 24 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 147 | Tipo prodotto | Router 3G | Tipo (produttore) | 6 GK 5876-4 AA00-2DA2 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali