Portafusibili a lama【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2004-911/1000-542
2006-911/1000-541
2006-921/1000-859
2006-931/1000-859
2006-931/1099-541
280-852/281-414
281-511
281-512/281-418
281-512/281-501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Peso
(g)
Compatibile con serie Wago N. componente produttore Serie (accessori per morsetti seriali Wago) Tipo (produttore)

661.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6.1---4.18220042004-911/1000-54220042004-911/1000-542

344.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 7.4---520062006-911/1000-54120062006-911/1000-541

344.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 7.4---6.820062006-921/1000-85920062006-921/1000-859

355.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 7.4---16.19120062006-931/1000-85920062006-931/1000-859

355.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 10.4---6.520062006-931/1099-54120062006-931/1099-541

2,349.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni -551252.77280280-852/281-414280280-852/281-414

134.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 76 giorni -66.32506.189281281-511281281-511

643.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -66.32506.55281281-512/281-418281281-512/281-418

716.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni -66.32506.679281281-512/281-501281281-512/281-501

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Merci industriali Tipo prodotto Portafusibili a lama

Supporto tecnico