Terminale PD da 7,62 mm【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

727-225

Codice componente
727-225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

661.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 16 Misura prodotto (altezza)(mm) 62 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.62
Larghezza morsetto(mm) 7.62 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 28 AWG (max) 16 N. di file 4
Pin per fila 4 Livello di contaminazione 3 Colore Arancione
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + moschettone Merci industriali
N. componente produttore 727-225 Tipo prodotto Morsetto PD Tipo (produttore) 727-225

Si trova sulla pagina di Terminale PD da 7,62 mm, il codice articolo è il seguente: 727-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 727-225.

Supporto tecnico