Terminale fusibile a 4 vie【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-1811/1000-867

Codice componente
2002-1811/1000-867
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

917.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 57.20 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 87.50
Larghezza morsetto(mm) 6.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10
Corrente nominale(A) 6.3 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
N. di file 1 Colore Grigio Collegamento (componenti) Connettore a innesto
N. componente produttore 2002-1811/1000-867 Tipo prodotto Terminale fusibile a 4 vie Tipo (produttore) 2002-1811/1000-867

Si trova sulla pagina di Terminale fusibile a 4 vie, il codice articolo è il seguente: 2002-1811/1000-867.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1811/1000-867.

Supporto tecnico