Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-614 |
280-683 |
280-685 |
280-914 |
281-624 |
281-659 |
281-912 |
282-131 |
282-138 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 52 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | Blu | N | + separatore | 280-614 | 280-614 | |
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | - | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 3 | 3 | Grigio | L | + separatore | 280-683 | 280-683 | |
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 4 | 3 | Grigio | L | + separatore | 280-685 | 280-685 | |
153.03 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | Blu | N | + separatore | 280-914 | 280-914 | |
355.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 2 | 60 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 | 800 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | Grigio | L | - | 281-624 | 281-624 | |
229.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 53.50 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 400 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | Grigio | L | + separatore | 281-659 | 281-659 | |
158.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 53.50 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 400 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | Grigio | L | + separatore | 281-912 | 281-912 | |
180.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 2 | 37 | 8 | 8 | 13 | 12 | 41 | 400 | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | Grigio | L | + opzione di prova | 282-131 | 282-131 | |
541.11 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 38.5 | 16 | 16 | 13 | 12 | - | - | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | 24 | 10 | 2 | 2 | - | Grigio | L | - | 282-138 | 282-138 |
Loading...
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì | Tipo prodotto | Morsetto N |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Livello di contaminazione
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali