Continuità a quattro porte【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-4131

Codice componente
2002-4131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

147.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 6 Misura prodotto (altezza)(mm) 96.80 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 20 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 4
Livello di contaminazione 3 Peso(g) 20.992 Colore Grigio
Configurazione L1|L2|L3 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + etichetta
Merci industriali N. componente produttore 2002-4131 Tipo prodotto Continuità a quattro porte
Tipo (produttore) 2002-4131

Si trova sulla pagina di Continuità a quattro porte, il codice articolo è il seguente: 2002-4131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-4131.

Supporto tecnico