Amplificatore di isolamento universale JUMPFLEX ョ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2857-401

Codice componente
2857-401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

525.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco CAGE CLAMP ® S (picoMAX® 5.0) Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(mA) ≤ 70
Frequenza 10 kHz/5 kHz/100 Hz/30 Hz (selezionabile tramite DIP switch) Resistenza ingresso ≥ 1 MΩ (ingresso U); ≤ 50 Ω (I-ingresso) Segnale di ingresso(mA) ± 1 mA; 0 - 1 mA
±10 mA; 0 - 10 mA. 2 - 10 mA
±20 mA; 0 - 20 mA. 4 - 20 mA
± 100 mA; 0 - 100
Tensione di ingresso max.(V) ± 1 V; 0: 1 V V/DC
± 10 V; 0: 10 V; 2: 10 V
±30 V; 0: 30 V
±100 V; 0: 100 V
± 200 V; 0: 220
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Segnale di uscita(V) ±10 mA; 0 - 10 mA. 2 - 10 mA
±20 mA; 0 - 20 mA. 4 - 20 mA
± 5 V; 0 - 5 V. 1 - 5 V
± 10 V. 0 - 10 V. 2 - 10
Misura prodotto (larghezza)(mm) 107 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 110 Tipo di impostazione Interruttore DIP
Visualizzazione della configurazione
Tensione di alimentazione 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) Tipo (produttore) 2857-401

Si trova sulla pagina di Amplificatore di isolamento universale JUMPFLEX ョ, il codice articolo è il seguente: 2857-401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2857-401.

Supporto tecnico